- Distance focale : 50 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 7.5/li>
- Taille de pixel minimale (µm) : 3,45
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 - 1,675 m
- Angle de vision (HxV) : 10° x 8°
- Tirage optique arrière : 11,9 mm
- Profondeur d'immersion : 4,03 mm
- Inclut : Objectif Cx 50 mm
- Lentille liquide avec support de lentille
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 50 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,00 Mpx |