Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 12 mm, 2/3"

Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 12 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
Monture C, kit de lentilles liquides
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 6.1
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (H) : 41,0° x 31,0°
  • Tirage optique arrière : 11,80 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,5 mm
  • Inclut : Objectif Cx 12 mm
  • Lentille liquide avec support de lentille
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 12 mm, 2/3": AE00240
Distance focale 12 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 4,20 Mpx
 
 
It's so easy!