- Câble : E/S + l'alimentation électriquer
- Type de câble : câble standard, simple blindé dans AWG 24
- Connecteur : M12 avec codage A, droit, à visser sur extrémité ouverte
- Longueur : 5,0 m
Numéro d'article |
|
---|---|
convient à | GigE - Warp10, IDS NXT rio, IDS NXT rome, IDS NXT vegas |
bloquable | Non |
Cycle de vie du produit | Non |
à visser | Oui |