- Câble : GigE
- Type de câble : chaîne porte-câble de raccordement Cat6
- Connecteur : RJ45, à visser, sur RJ45
- Longueur : 5,0 m
Numéro d'article |
|
---|---|
convient à | CP, CP Rev. 2, Ensenso X, IDS NXT rio, SE, SE Rev. 4, Warp10 |
bloquable | Non |
à visser | Oui |