La caméra-industrielle USB 3 UI-3202SE est la variante optimisée en termes de coûts et aux fréquences d’images réduites de la UI-3002SE et intègre le Sony IMX304 avec ses énormes 12,3 mégapixels. Sur la qualité d’image cependant, elle n’a rien à lui envier : haute résolution, excellente sensibilité à la lumière et plage dynamique. Ses valeurs techniques sont sans égal.
Les terrains de jeu préférés de la UI-3202SE sont la surveillance de la circulation, les techniques médicales ou de mesure.
La caméra à empilement de carte UI-3202SE sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Famille de caméras | SE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 24,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4104 x 3006 |
Surface optique | 14,158 mm x 10,370 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 12,34 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX304 |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-agricultural-0c7b11c4.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-process-automation-af39c257.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/3/ids-industrial-cameras-applications-food-beverage-d36bdf21.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires