GV-5290FA Rev.1.2

GV-5290FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4096 x 2160
    8,85 Mpx
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 13,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle GV-5290FA Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS IMX267 de Sony avec une résolution de 8,85 Mpx (4096 x 2160 pixels) à une vitesse d’images de 13,0 images/s. Comme tous les capteurs à obturateur global de la série Pregius de Sony, le capteur IMX267 se caractérise aussi par la plus petite taille de pixel sur le marché (3,45 µm) pour une taille de capteur de 1" et un faible bruit.

La caméra GV-5290FA Rev.1.2 montre ses points forts en particulier dans les applications lentes en visionique, pour lesquelles un large champ de vision est nécessaire. Elle est offerte en version monochrome ou couleur. La caméra GV-5290FA Rev.1.2 est synonyme de clichés authentiques et ayant un niveau élevé de détail.

Numéro d'article
  • GV-5290FA-C-HQ Rev.1.2: AB12240
  • GV-5290FA-M-GL Rev.1.2: AB12241
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 13,0 images/s
Résolution (h x v) 4096 x 2160
Surface optique 14,131 mm x 7,452 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 8,85 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP65/67
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX267
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!