Avec le capteur à balayage Sony IMX265, la caméra UI-3271LE VU USB 3 est une caméra USB 3 équipée du meilleur capteur d’imagerie de la classe des 3 MP. La taille de 1/1.8" du capteur CMOS à obturateur global est compatible avec une large gamme de lentilles. La caméra industrielle offre des fréquences d’image allant jusqu’à 57 IPS à pleine résolution (3,2 MP : 2056 x 1542 px) et 80 IPS en résolution Full HD. Ainsi, la caméra USB 3 est parfaitement adaptée aux tâches de visualisation pour les applications de visionique ou d’ingénierie médicale.
Les versions sur carte disponibles avec orientation horizontale ou verticale (-VU) de l'USB Type-C.
La caméra-carte UI-3271LE VU USB 3 avec monture optique S est disponible en version couleur ou monochrome.
Famille de caméras | LE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 57,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2056 x 1542 |
Surface optique | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 3,17 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX265 |
Caractéristiques
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-embedded-systems-32b0ed7a.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/7/ids-industrial-cameras-applications-pharma-health-4471be39.jpg)
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires