Objectif, Fujifilm, HF25XA-5M, 25 mm, 2/3"

Objectif, Fujifilm, HF25XA-5M, 25 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 5 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 25 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3""
  • Plage d'ouverture (F) : 1.6-16
  • Taille de pixel minimale (µm): 3,45
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (h x v) : 20° x 15°
  • Tirage optique arrière : 13,3 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,4 mm

Remarque : Adapté aussi aux capteurs 1/1.2"

Numéro d'article
  • Objectif, Fujifilm, HF25XA-5M, 25 mm, 2/3": AE00206
Distance focale 25 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!