Objectif, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2"

Objectif, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 5 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 16 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0 - 16
  • Taille de pixel minimale (µm) : 3,45
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (H x V) : 37,4° x 28,4° (4:3) / 40,5° x 22,3° (16:9)
  • Tirage optique arrière : 13,5 mm
  • Profondeur d'immersion : 4 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Tamron, M112FM16, 16 mm, 1/1.2": AE00198
Distance focale 16 mm
Classe optique 1/1.2"
Résolution 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!