GV-5280CP Rev.2.2

GV-5280CP Rev.2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2448 x 2048
    5,01 Mpx
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 24,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Le modèle GV-5280CP Rev.2.2 avec le microprogramme GigE Vision est équipé du capteur CMOS à obturateur global 2/3" IMX264 compact de Sony et offre une qualité d’image exceptionnelle, une grande sensibilité lumineuse et une plage dynamique extraordinairement large.

La caméra CMOS offre des images de 5 MP très contrastées et quasiment dénuées de bruit en format 5:4 avec 22 images/s dans les applications avec des conditions d’éclairage variables, comme dans la microscopie.

Numéro d'article
  • GV-5280CP-C-HQ Rev.2.2: AB12019
  • GV-5280CP-M-GL Rev.2.2: AB12020
Famille de caméras CP
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 24,0 images/s
Résolution (h x v) 2448 x 2048
Surface optique 8,446 mm x 7,066 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 5,01 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX264
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
It's so easy!