GV-5201SE Rev.4.2

GV-5201SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4096 x 3000
    12,29 Mpx
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 10,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle gigabit ethernet GV-5201SE Rev.4.2 avec le grand capteur CMOS IMX304 de 1,1“ fournit des images extraordinairement claires et sans bruit dans une résolution de 4096 x 3000 pixels. Le capteur à obturateur global (Global Shutter) de la deuxième génération de pixels, encore améliorée, de la série Pregius de Sony séduit par son incroyable plage dynamique et sa très grande sensibilité, notamment dans les techniques médicales ou de mesure, mais aussi dans le cadre de la surveillance de la circulation.

La caméra à empilement de carte GV-5201SE Rev.4.2 avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-5201SE-M-GL Rev.4.2: AB12286
  • GV-5201SE-C-HQ Rev.4.2: AB12285
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 10,0 images/s
Résolution (h x v) 4096 x 3000
Surface optique 14,131 mm x 10,350 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 12,29 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX304
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!