Ensenso C/S/X/XR alimentation électrique, 24 V, 120 W, 1,3 m

Ensenso C/S/X/XR alimentation électrique, 24 V, 120 W, 1,3 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Connecteur femelle Binder M8 4 broches sur alimentation de table
Prix sur demande
 
 
  • Câble : Alimentation électrique avec bloc
  • Connecteur : Connecteur femelle Binder M8 4 broches (79-3382-45-04) sur alimentation de table 24 V, 120 W avec prise pour réfrigérateur CEI
  • Longueur : 1,3 m

Remarque :
Pour l'utilisation avec Ensenso XR vous avez également besoin AD00305.

Spécification des câbles dans le manuel en ligne Ensenso
Des exemples de câblage
Numéro d'article
  • Ensenso C/S/X/XR alimentation électrique, 24 V, 120 W, 1,3 m: AD00219
convient à Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
bloquable Non
Cycle de vie du produit Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!