La GV-5580CP Rev.2.2 est équipée du capteur CMOS 4,92 mégapixels (MT9P006STC-version couleur) d'onsemi. Le gros capteur rond de ½ po offre une résolution de 2560 x 1920 pixels. Avec sa très grande sensibilité à la lumière attribuable à la technologie de pixel novatrice A-Pix™, cette caméra est une alternative économique à de nombreux capteurs CCD actuels et est particulièrement adaptée aux utilisations demandant la plus grande précision dans le rendu des couleurs et une qualité d'image limpide. La technologie de pixel A-Pix™ repose, entre autres, sur une focalisation de la lumière au moyen d'un guide d'onde optique, qui achemine la lumière provenant du filtre couleur et la focalise à la surface de la photodiode.
L'amélioration de la structure et du processus dans la technologie de pixel a permis un accroissement de la sensibilité à la lumière des capteurs vers le rouge et le vert allant jusqu'à 30 % par rapport aux capteurs antérieurs.
Variante monochrome : GV-5480CP
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 15,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2560 x 1920 |
Surface optique | 5,632 mm x 4,224 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 4,92 Mpx |
Taille de pixel | 2,20 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | MT9P006 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur