La caméra-carte UI-3884LE USB 3 avec capteur CMOS rolling shutter 1/1.8" IMX178 de Sony des séries STARVIS procure une très haute résolution de 6,4 MP (3088 x 2076 px) et délivre des fréquences jusqu'à 60 images/s. en pleine résolution. La caméra-carte CMOS est parfaite pour les tâches de microscopie, ingénierie médicale, astronomie, et métrologie. Grâce à sa vitesse et fabuleuse sensibilité à la lumière, c'est une option « sensible au coût » pour les systèmes de transport intelligents (ITS) ou tout autre application avec conditions de luminosité changeantes. Elle propose aussi une exposition longue jusqu'à 120 secondes. Grâce à des dimensions compactes et une construction en carte, cette caméra USB 3 Gen 1, pourvue d'un connecteur USB Type-C, peut être intégrée facilement dans un système embarqué.
Les versions sur carte disponibles avec orientation horizontale ou verticale (-VU) de l'USB Type-C.
La UI-3884LE avec monture CS sera disponible en version couleur ou monochrome.
Famille de caméras | LE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 58,0 images/s |
Résolution (h x v) | 3088 x 2076 |
Surface optique | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 6,41 Mpx |
Taille de pixel | 2,40 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX178 |
Caractéristiques
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur