UI-3132LE

UI-3132LE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 808 x 608
    0,49 Mpx
  • onsemi PYTHON 480
    1/3.6" CMOS
  • 135,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra UI-3132LE USB 3 avec capteur CMOS 1/3.6" global shutter PYTHON 480 offre une résolution de 0,49 Mpx (808 x 608 px) avec des taux de fréquence d'images jusqu'à 135 images/s en pleine résolution. Avec la fonction sous-échantillonnage 2x, la caméra USB 3 atteint 420 images/s.. Ce modèle est un moyen abordable d'accéder aux applications de vision industrielle et aux systèmes embarqués à prix économique dans des applications d'inspection et de contrôle qualité, par exemple.

La caméra-carte UI-3132LE USB 3 sans monture optique est disponible en version couleur ou monochrome.

Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.82.1.

Famille de caméras LE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 135 images/s
Résolution (h x v) 808 x 608
Surface optique 3,875 mm x 2,915 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.6"
Résolution 0,49 Mpx
Taille de pixel 4,80 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur PYTHON 480

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
It's so easy!