Objectif, Fujifilm, HF818-12M, 8 mm, 2/3"

Objectif, Fujifilm, HF818-12M, 8 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 12 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 8 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3""
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8 - 22
  • Taille de pixel minimale (µm) : 2,1
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 56,9° x 43,9°
  • Tirage optique arrière : 12,18 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,9 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Fujifilm, HF818-12M, 8 mm, 2/3": AE00185
Distance focale 8 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 12,00 Mpx
 
 
It's so easy!