- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3""
- Plage d'ouverture (F) : 1.8 - 22
- Taille de pixel minimale (µm) : 2,1
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 20,0° x 15,1°
- Tirage optique arrière : 16,36 mm
- Profondeur d'immersion : 8 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 12,00 Mpx |