UI-3860LE

UI-3860LE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra UI-3860LE USB 3 avec capteur CMOS 1/3" IMX290 de Sony procure une résolution de 2,1 MP (1936 x 1096 px) avec une fréquence ultra-rapide de 120 images/s. Le capteur BSI (back side illuminated) rolling shutter des séries STARVIS de Sony est un des capteurs les plus sensibles à la lumière de notre gamme, offrant une qualité d'image réellement étonnante même dans des conditions de faible luminosité. Le capteur couleur impressionne par la nette séparation des couleurs. Grâce à des dimensions compactes, cette caméra USB 3, pourvue d'un connecteur USB Type-C, peut être intégrée facilement dans un système vision. Il est adapté pour les applications axées sur les coûts en logistique, vision industrielle, microscopie et Sciences de la Vie.

La UI-3860LE avec monture CS/C sera disponible en version couleur ou monochrome.

Bague-allonge pour adapter la monture CS sur la monture CLa version avec monture CS est livrée avec une bague-allonge, qui augmente la distance de l'embase arrière de 5 mm. Cela permet d'utiliser des lentilles pour monture C sur la caméra.
Famille de caméras LE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 135 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1096
Surface optique 5,610 mm x 3,175 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 2,12 Mpx
Taille de pixel 2,90 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur IMX290

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
It's so easy!