Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra UI-5242LE Rev.1.2 est une caméra industrielle particulièrement performante équipée du capteur CMOS 1,3 mégapixel d'e2v. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS et est offert en trois versions : monochrome, couleur (EV76C560ABT/EV76C560ACT) et NIR (EV76C661ABT). En plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD, la caméra se caractérise par une gamme de fonctions supplémentaires : le capteur a par exemple deux modes d'obturateur réglables en cours de fonctionnement, Global-Shutter ou Rolling-Shutter, pour une souplesse maximale dans des environnements et domaines d'application variables.
Elle offre de plus un maximum de quatre zones d'intérêt (AOI). Il est donc possible de surveiller simultanément plusieurs caractéristiques ou d'acquérir les AOI dans une fourchette d'exposition avec différents paramètres.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | LE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | e2v |
Fréquence d'image @ max. résolution | 50,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1280 x 1024 |
Surface optique | 6,784 mm x 5,427 mm |
Shutter | Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 1,31 Mpx |
Taille de pixel | 5,30 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | EV76C560 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Capteur NIR
Bus I2C
Mémoire d'images interne
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Certifications
Répertorié par UL
ChinaRoHS EFUP 25
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur