La caméra-industrielle U3-3880SE Rev.1.2 USB3 Vision avec capteur CMOS à obturateur roulant IMX178 de Sony offre une résolution très élevée de 6,41 Mpx (3088 x 2076 px). Elle se révèle idéale pour les activités de visualisation en microscopie ou comme option économique pour les systèmes de surveillance de la circulation (STI) intelligents. Le capteur de la série STARVIS de Sony avec technologie BSI (back-side-illumination) est l'un des capteurs les plus sensibles à la lumière avec son faible courant d'obscurité proche de la plage SCMOS (Scientific CMOS). Il assure aussi des résultats impressionnants, même dans des conditions d’éclairage médiocres. Combiné à nos caméras-industrielles USB3 Vision, le capteur Sony IMX178 offre des fréquences d’image pouvant atteindre 59,0 images/s en pleine résolution. La taille de capteur de 1/1.8" permet un vaste choix d’objectifs à monture C pour le modèle de caméra U3-3880SE Rev.1.2.
Parmi les fonctions spéciales figurent entre autres l'exposition longue de 60,0 s ainsi que le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra matricielle comme alternative économique aux caméras linéaires.
La U3-3880SE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.
Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 59,0 images/s |
Résolution (h x v) | 3088 x 2076 |
Surface optique | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 6,41 Mpx |
Taille de pixel | 2,40 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX178 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires