- Distance focale : 5,4 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2.3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.5
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 60° x 46°
- Tirage optique arrière : 6,6 mm
- Correction IR
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 5 mm |
Classe optique | 1/2.3" |
Résolution | 10,55 Mpx |