La caméra GV-5240CP Rev.2.2 est une caméra industrielle particulièrement performante équipée du capteur CMOS 1,31 Mpx d'e2v, avec plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD.
Il s'agit d'un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS et est offert en versions : monochrome, couleur (EV76C560ABT/EV76C560ACT) et NIR (EV76C661ABT).
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | e2v |
Fréquence d'image @ max. résolution | 59,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1280 x 1024 |
Surface optique | 6,784 mm x 5,427 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 1,31 Mpx |
Taille de pixel | 5,30 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | EV76C560 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Capteur NIR
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires