E/S + l'alimentation électrique, chaîne porte-câble, IP65/67, droit, 10 m

E/S + l'alimentation électrique, chaîne porte-câble, IP65/67, droit, 10 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Connecteur femelle Binder 712, droit, à visser, sur extrémité ouverte
Prix sur demande
 
 
  • Câble : E/S + l'alimentation électrique
  • Type de câble : chaîne porte-câble, IP65/67
  • Connecteur : connecteur femelle Binder 712 (99-0426-10-08), droit, à visser, sur extrémité ouverte
  • Longueur : 10,0 m
Numéro d'article
  • E/S + l'alimentation électrique, chaîne porte-câble, IP65/67, droit, 10 m: AD00196
convient à GigE - FA, GigE - RE
bloquable Non
Cycle de vie du produit Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!