E/S + l'alimentation électrique, câble standard, IP65/67, droit, 10 m

E/S + l'alimentation  électrique, câble standard, IP65/67, droit, 10 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
HDR7, droit, à visser, sur extrémité ouverte
Prix sur demande
 
 
  • Câble : E/S + l'alimentation électrique
  • Type de câble : câble à 7 brins pour l'alimentation électrique, déclencheur et flash, avec connecteur femelle Binder 99-0422-10-07, doit, IP65/67
  • Connecteur : HDR7, droit, à visser, sur extrémité ouverte
  • Longueur : 10,0 m
Numéro d'article
  • E/S + l'alimentation électrique, câble standard, IP65/67, droit, 10 m: CK00079.10
convient à Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46
bloquable Non
Cycle de vie du produit Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!