Objectif macro pour USB 3 uEye XC

Objectif macro pour USB 3 uEye XC
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 30 mm
Prix sur demande
 
 

La XC se focalise sur une distance de travail d'environ dix centimètres. Avec notre objectif macro, vous pouvez regarder de très près, sur 3 à 5 centimètres. C'est pourquoi, l'objectif IDS est parfaitement adapté à une utilisation dans des applications médicales, telles que le dépistage du peau, par exemple.

Remarque :
Pour monter les objectifs accessoires, vous devez retirer d’abord l’anneau vissé de la USB 3 uEye XC avec le tournevis octogonal CK01584.

Numéro d'article
  • Objectif macro pour USB 3 uEye XC: AE00126
 
 
It's so easy!