Objectif, Lensation, BM8018C, 8 mm, 1/3"

Objectif, Lensation, BM8018C, 8 mm, 1/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, blocage IR, 1 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 8 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/3""
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV) : 35,5° x 26°
  • Tirage optique arrière : 5,4 mm
  • Filtres de blocage IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, BM8018C, 8 mm, 1/3": AE00127
Distance focale 8 mm
Classe optique 1/3"
Résolution 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!