- Distance focale : 6 mm
- Cercle d'images maximal : 1/3""
- Plage d'ouverture (F) : 1.8
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 48° x 34,5°
- Tirage optique arrière : 9,33 mm
- Filtres de blocage IR
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 6 mm |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 1,00 Mpx |