- Distance focale : 4,2 mm
- Cercle d'images maximal : 1/3""
- Plage d'ouverture (F) : 1.8
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 71° x 49,5°
- Tirage optique arrière : 7,21 mm
- Filtres de blocage IR
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 4 mm |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 1,00 Mpx |