- Distance focale : 5 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 82,2° x 66,5°
- Tirage optique arrière : 10,3 mm
- Profondeur d'immersion : 7,6 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 5 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 10,55 Mpx |