- Distance focale : 2,1 mm
- Cercle d'images maximal : 1/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV): 125,5° x 95,6°
- Tirage optique arrière : 4,92 mm
- Non correction IR
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 2 mm |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 0,50 Mpx |