Objectif, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"

Objectif, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"

Objectif, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, haute résolution
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 2,1 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV): 125,5° x 95,6°
  • Tirage optique arrière : 4,92 mm
  • Non correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, BT2120, 2,1 mm, 1/3": AE.0059.2.20800.00
Bildwinkel vertikal 95,6° x 125,5°
Distance focale 2,1 mm
Classe optique 1/3"
Résolution 0,50 MP
 
 
It's so easy!