- Distance focale : 10 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,4 m
- Angle de vision (HxV) : 36° x 27°
- Tirage optique arrière : 8 mm
- Non correction IR
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 10 mm |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 1,20 Mpx |