Objectif, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2"

Objectif, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, 3 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 8 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
  • Angle de vision (HxV) : 46,5° x 35,1°
  • Tirage optique arrière : 7,9 mm
  • Non correction IR
  • Convient à 3-5 Megapixel
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, B3M8018S12, 8 mm, 1/2": AE.0059.2.22600.00
Distance focale 8 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 3,15 Mpx
 
 
It's so easy!