- Fabricant : Neousys
- Interface : PCIe x4, Gen2
- Chipset : Intel I350
- Ports : 4 x GigE avec PoE+ jusqu'à 25.5 W
- Taux de transfert : jusqu'à 1000 Mo/s par port
- Systèmes d'exploitation : Windows XP / 7 (32-/64-bit) / 8.x (32-/64-bit) / 10 (32-/64-bit)
- Supporte 9.5 ko de trames jumbo
- Supporte IEEE 1588
- Supporte IEEE802.3at
- Per-port PoE+ power on/off control
- Alimentation : max. 1.2A @ 3.3 V à partir du bus PCI Express
- Max. 9.6 A @ 12 V à partir du bus PCI Express ou du connecteur d'alimentation on-board 4-pin
Remarque :
Les modèles Ensenso N10, X30/X36, XR30/XR36 ne prennent pas en charge l'alimentation par Ethernet PoE.
Numéro d'article |
|
---|