Notes de version IDS NXT cockpit 2.3
Introduction
Ces notes de version décrivent les modifications apportées à IDS NXT cockpit 2.3. Cette version de IDS NXT cockpit prend en charge Windows 10 version 20H2
Remarque : IDS NXT cockpit 2.3 ne peut pas être utilisé pour faire fonctionner une caméra IDS NXT vegas. Pour les modèles IDS NXT vegas, utilisez à la place IDS NXT cockpit 1.2.4
IDS NXT cockpit 2.3.0
Nouvelles fonctions et modifications
Remarque : Avec la version 2.3, le chemin d'installation par défaut change. Si vous n'apportez aucune modification, IDS NXT cockpit est maintenant installé sous "C:\Program Files\IDS\ids_nxt_cockpit".
Application Crawler dans IDS NXT cockpit
L'application Crawler, qui était jusqu'à présent divisée en deux (application hôte sur l'ordinateur et application de vision sur la caméra), a été entièrement intégrée à IDS NXT cockpit. L'utilisation de l'application de vision sur la caméra devient superflue. Vous pouvez lancer l'application Crawler directement dans IDS NXT cockpit et effectuer tous les réglages nécessaires pour enregistrer les images. De même, vous pouvez définir une ou plusieurs régions d'intérêt ROI dans l'application Crawler et les enregistrer avec des noms de classe pour la classification.
Nouveau gestionnaire de ROI
Un gestionnaire de ROI est introduit pour l'enregistrement et le traitement de plusieurs ROI (région d'intérêt). Le gestionnaire de ROI est disponible dans les applications de vision via IDS NXT Framework, par exemple dans l'application de vision « Classifier ». Vous pouvez définir plusieurs ROI, leur donner un nom et modifier leur taille et position. Grâce au générateur de grille ROI, vous pouvez créer rapidement des ROI dans une grille fixe. De plus, vous pouvez exporter ou importer la configuration du ROI sous forme de fichier XML.
Client FTP
Vous pouvez activer un client FTP dans la caméra. Cela permet par exemple de transférer les images d'une détection ou d'une classification sur un serveur FTP. Pour utiliser cette fonctionnalité dans les applications de vision, vous devez définir les réglages correspondants pour le client FTP dans les paramètres réseau de la caméra.
Si vous avez activé le client FTP, l'état du serveur FTP s'affiche dans les réglages des applications de vision « Classifier » ou « Object Detector ». Lors d'un transfert, les images sont placées dans un sous-répertoire portant le nom de l'application de vision correspondante.
Zoom numérique
Vous pouvez maintenant zoomer en avant ou en arrière dans l'affichage de l'image dans IDS NXT cockpit. L'image zoomée est utilisée pour l'affichage dans IDS NXT cockpit, il n'y a pas de changement dans les réglages de la caméra. Lorsque vous enregistrez l'image, toute l'image est enregistrée et pas seulement la partie zoomée.
Notez que vous ne pouvez pas créer de ROI dans un affichage d'image zoomé.
Certificats SSL
Vous avez la possibilité de télécharger un certificat SSL (auto-signé ou signé par une autorité de certification) sur la caméra et d'établir ainsi une connexion sécurisée entre le PC hôte et la caméra. À partir de la version 2.3, il est désormais possible de télécharger des certificats SSL dans IDS NXT cockpit ou d'afficher le certificat actuel.
Améliorations d'ordre général
- Pour améliorer l'affichage des résultats, un onglet « Highlight » a été ajouté dans les applications de vision « Classifier » et « Object Detector ».
- Pour une meilleure lisibilité, les textes de l'affichage des résultats de l'application de vision ont été agrandis.
- Le comportement d'IDS NXT cockpit a été amélioré, de sorte que les effets sur les performances de la caméra, par exemple, ne sont pas aussi importants.
- Optimisations de la configuration et de certains éléments graphiques dans IDS NXT cockpit.
- Si la température de la caméra augmente et entre dans la zone d'avertissement, un message s'affiche.
Limitations connues
L'application de vision "Crawler" ne peut plus être utilisée. | L'application de vision séparée "Crawler" n'est plus compatible avec IDS NXT cockpit 2.3.0 ou une version supérieure, car à partir de la version 2.3, l'application Crawler a été intégrée dans IDS NXT cockpit. |
L'icône Crawler est affichée deux fois dans IDS NXT cockpit. | Si l'application de vision "Crawler" est encore installée sur la caméra après une mise à jour vers IDS NXT cockpit 2.3, les icônes Crawler s'affichent deux fois dans IDS NXT cockpit. Désinstallez l'ancienne application de vision "Crawler" sur la caméra. |
Image en miroir et fichier de configuration ROI | Si vous mettez l'image en miroir après avoir créé des ROI, les positions des ROI ne sont pas correctement enregistrées dans la configuration des ROI.
|
Résultats Highlight et multi-ROI avec OPC UA Server | Si les applications de vision utilisent des résultats formatés ou mis en évidence dans « Highlight », l'application de vision OPC UA Server version 1.2.0 est nécessaire. Les configurations multi-ROI ne sont prises en charge qu'à partir de la version 1.2.0. |
Fonctionnement mixte d'IDS NXT cockpit et d'IDS peak | En cas de fonctionnement mixte avec IDS peak, la désinstallation d'IDS peak ou d'IDS NXT cockpit peut entraîner des complications lors de l'actualisation des fichiers GUF. Après la désinstallation, réinstallez les logiciels restants pour résoudre le problème. |
Caméras IDS NXT avec système d'exploitation IDS NXT version 1.0 | Si vous utilisez toujours une caméra IDS NXT avec la version 1.0 du système d'exploitation IDS NXT et que vous réglez un démultiplicateur ou une temporisation dans les paramètres du déclencheur matériel, ces paramètres affecteront également tous les autres modes de fonctionnement :
|
Réglage du mode démultiplicateur et du mode marche libre | Si le démultiplicateur est réglé sur une valeur autre que 1, en mode marche libre, aucune autre image ne peut plus être enregistrée. Réinitialisez la valeur du démultiplicateur sur 1 en cas de passage en mode marche libre. |
IDS NXT cockpit en fonctionnement continu | En fonctionnement continu, IDS NXT cockpit charge excessivement la mémoire principale. N'utilisez pas IDS NXT cockpit en fonctionnement continu. |
Fréquence d'images maximale en mode marche libre | Pour atteindre la fréquence d'images maximale en mode marche libre, pour des raisons de performances, aucune image ne doit être affichée avec IDS NXT cockpit. |
Version : 2021-11-05