uEye XLS avec IMX662 : Sensibilité maximale à la lumière, prix impressionnant
Caméras sur carte avec d'excellentes performances dans des conditions de faible luminosité grâce au capteur Sony Starvis 2
Faible luminosité ambiante ? Pour un capteur d'image suffisamment sensible, ce n'est pas un défi. Avec l'IMX662 de la série Pregius 2 de Sony, nous proposons exactement ce type de capteur - également disponible en combinaison avec les minuscules caméras sur carte uEye+ XLS. IDS est d'ailleurs le seul fabricant chez qui vous pouvez obtenir l'IMX662 aussi bien en version couleur que monochrome.
Les caméras uEye+ XLS démarrent à partir de 145 euros au prix catalogue !
Les nouvelles caméras industrielles USB3 font partie de notre gamme économique. De plus, elles ne mesurent que 29 x 29 x 7 mm. Cela en fait un choix populaire pour les projets embarqués. Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) 2 MP (1968 x 1100 px, taille des pixels 2,90 µm) fournit une qualité d'image exceptionnelle grâce à une technologie de pixels sophistiquée et impressionne par sa plage dynamique élevée. La construction de machines et d'installations ainsi que les systèmes intelligents de contrôle de la circulation, jusqu'aux techniques médicales et de laboratoire, en bénéficient.
Si vous préférez utiliser une caméra à boîtier fermé plutôt qu'une version sur carte, vous pouvez opter pour les modèles uEye+ XCP. Comme toujours, vous trouverez toutes les informations techniques sur notre site web.