Lancement de la gamme: Caméras uEye CP avec capteur de 20 MP Sony
Capteur avec la plus haute résolution du portefeuille de caméras d'IDS
Lorsqu'il s'agit d'applications où le moindre détail compte, des images haute résolution à faible bruit sont exigées. Ces caractéristiques sont particulièrement présentes sur le capteur 20 MP IMX183 de Sony (5544 x 3694). En octobre, la série de caméras uEye CP sera lancée avec l'interface USB3 Vision.
Ces caméras présenteront alors la plus haute résolution de toute la gamme de produits IDS. Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) de la série STARVIS de Sony offre une fréquence rapide de 19,5 images/s et contribue, grâce à la technologie BSI (" back-side-illumination "), à une excellente qualité d'image et à un rendu fidèle des motifs même dans des conditions d’éclairage faible et variable.
L'intégration à la gamme uEye SE avec interface U3V est déjà prévue. Parallèlement aux versions avec boîtier, des variantes caméra carte seront également disponibles avec différents supports d'objectif. En outre, nous travaillons actuellement sur des modèles uEye SE avec interface GigE Vision. Les caméras respectant le format GigE Vision peuvent par exemple être assistées de notre nouvelle suite logiciel : IDS peak.