Tellement de choix ! Plus de 30 nouveaux modèles USB3 et GigE dans 3 familles de caméras
Les capteurs Sony de 4e génération de 24 et 24 MP viennent compléter notre portefeuille de caméras industrielles
Nous avons ajouté plus de 30 nouveaux modèles de caméras à notre offre ! Cela implique encore plus de diversité au sein de notre gamme de produits uEye+ : les deux capteurs CMOS à obturateur global haute résolution IMX540 (24 MP, rapport hauteur/largeur de 4:3) et IMX542 (16 MP, rapport hauteur/largeur de 16:9) de la série Pregius S de Sony sont nouveaux dans le programme. Il va sans dire qu'ils fournissent une excellente qualité d'image.
Nous proposons les capteurs dans trois familles de caméras : les modèles uEye+ CP (seulement 29 x 29 x 29 mm), les variantes uEye+ SE (avec de nombreuses options de boîtier) et la série de produits uEye+ FA (particulièrement robustes grâce à leur indice de protection IP65/67). Ces caméras sont disponibles en couleur ou en monochrome et se distinguent par des images d'une grande netteté, même lorsque les objets à capturer se déplacent rapidement.
Kai Hartmann, responsable des innovations produit chez IDS, explique pourquoi ces variantes ne seront plus seulement connues à l'avenir sous le nom de « capteurs de quatrième génération » : « La taille des pixels des deux capteurs est de 2,74 µm. À l'avenir, ces capteurs Pregius S de Sony seront donc appelés « Série 2.7 ». » Vous trouverez toutes les informations techniques sur les nouvelles caméras sur notre site Web.