uEye XCP et XLE: Capteur Sony 8 MP et variante NIR (proche infra-rouge) 5 MP onsemi disponibles
Nouveaux capteurs pour les gammes de caméras industrielles économiques uEye XCP et XLE
En développant les gammes des caméras industrielles uEye XCP et XLE, nous nous sommes axés sur les fonctions essentielles de la caméra et avons attaché une grande importance à un design économique. La demande montre que le concept est bien accueilli. C’est pourquoi, nous étoffons continûment la gamme de capteurs disponibles : en plus des modèles déjà proposés avec des capteurs 2.3 et 5 MP onsemi, des variantes avec le capteur Sony 8.41 IMX415, ainsi que le capteur 5 MP NIR onsemi AR0522 sont proposées à présent. Des modèles des deux familles de caméras de la ligne de produits uEye +, supportés par IDS peak, peuvent être livrés à brève échéance.
Le capteur haute-résolution rolling shutter, IMX415, délivre 24.8 images par seconde et il est particulièrement bien adapté aux tâches de visualisation. Avec la fonction binning 2x2, il est possible de diviser le volume de données à transmettre par quatre si besoin, en augmentant à la fois la sensibilité à la lumière et la fréquence d'image.
Les clients, dont les applications se situent dans le spectre proche-infrarouge (NIR), peuvent aussi se servir désormais de caméras uEye+ issues des familles XCP et XLE. Le capteur onsemi 5 MP AR0522 allie une grande dynamique à une très bonne performance en faible luminosité. Vous trouverez toutes les informations techniques relatives aux nouveaux capteurs sur notre site web.
Grâce à la compatibilité avec le Standard Vision, tous les modèles des familles uEye XCP et XLE peuvent être utilisés avec n'importe quel logiciel compatible-GenICam. Avec notre kit de développement logiciel IDS peak, nous vous dotons également d'un atout incontestable de confort et de simplicité, lorsque vous développez votre application de traitement d'images et utilisez votre caméra.