La nouvelle Caméra XS : Mini-Caméra avec fonction autofocus
5 MP mini USB camera with fast, triggered autofocus
L'association d'un très faible encombrement et d'un très large éventail de fonctions transforme notre caméra uEye XS de 5 MP en véritable outil tous-terrains. Elle trouve partout sa place avec ses dimensions réduites (26,5 x 23 x 21,5 mm) et son poids plume de seulement 12 g. Les possibilités d'utilisation sont multiples : systèmes intégrés, logistique, médecine ou sécurité, entre autres.
La caméra UI-1007XS est prise en charge à partir de la version 4.92 de la suite logicielle IDS. Grâce à des fonctions utiles comme la balance automatique des blancs, l'exposition automatique et l'autofocus, la caméra USB 2.0 fournit des images optimales. La mise au point rapide et pilotée permet de réaliser des prises de vue nettes dès 10 cm.
En mode JPEG, le modèle UI-1007XS autorise une fréquence d'images impressionnante de 15 images/s ; en résolution réduite, il est possible d'atteindre une fréquence de 30 images/s maxi. De plus, huit formats d'image librement sélectionnables et simples à régler, de VGA à 5 PM en passant par HD, sont disponibles.