Vision 3D: IDS lance la prochaine génération des modèles Ensenso N
Avec Ensenso N31, N36, N41 et N46, quatre modèles sont ajoutés d’un coup
Les caméras stéréo Ensenso N 3D disposent d'un boîtier compact avec projecteur de forme intégré et sont adaptées à la capture d'objets stationnaires comme en mouvement. Avec les modèles Ensenso N31, N36, N41 et N46, nous lançons désormais la nouvelle génération des N30, N35, N40 et N45 proposés auparavant.
Visuellement, les caméras ne se distinguent pas des précédentes, mais les nouveaux modèles marquent des points avec des capteurs faible bruit et d’une résolution plus élevée (2.3 MP au lieu de 1.3 MP) et sont connectés via GigE Vision. Vous pouvez déjà trouver les caméras et leurs données techniques spécifiques dans notre Ensenso selector. simple d’emploi.
Que ce soit pour une utilisation stationnaire, dans un faible encombrement, ou pour une utilisation mobile dans un bras robotique : avec Ensenso N, vous optez pour des séries de caméras 3D, de qualité industrielle, qui délivrent une information 3D fiable, même dans des conditions d'éclairage difficiles. C'est également démontré dans nos "application stories Ensenso N" : que ce soit dans le cadre d’un prélèvement de commande au sein d’une blanchisserie à grande échelle ou d'un prélèvement de commande d’une pièce unique, pour manœuvrer des robots industriels, contrôlés à distance, dans des environnements dangereux ou en logistique, les caméras ont fait leurs preuves dans une grande variété de tâches. Lisez-en plus à ce sujet dans notre Knowledge Base !