Objectifs etanches avec ouverture modifiable
Objectifs Kowa à focale fixe avec ouverture fixe et modifiable
Dès aujourd'hui, une nouveauté dans la gamme : les objectifs à monture C de la série LM-JCM-WP de Kowa avec focales de 5 à 50 mm. Ils conviennent aux capteurs d'une taille maximale de 2/3" et sont particulièrement résistants du fait de la classe de protection IP65/67. Ils constituent donc un complément judicieux, en particulier pour notre robuste série de caméras uEye FA.
Les objectifs disposent d'une bague adaptatrice à verrouillage manuel. Cela signifie que la mise au point définie ne peut pas être déréglée accidentellement, même dans de fortes contraintes mécaniques. Le diaphragme peut être sélectionné au moyen de quatre différentes bagues qui, au choix et selon la valeur souhaitée, sont montées dans l'objectif.
Grâce à la classe de protection IP65/67, les objectifs sont étanches à l'eau et à la poussière. S'ils sont utilisés combinés à nos caméras uEye FA, il est possible de renoncer aux tubes généralement utilisés jusqu'à ce jour, ce qui se révèle particulièrement pratique avec les petites focales.