IDS est le premier fabricant de caméras industrielles avec IMX662 en couleur et mono !
Sensibilité maximale à la lumière, prix impressionnant : voici les caméras uEye+ XCP avec capteur Starvis 2 de Sony
Les capteurs de la série Starvis 2 de Sony sont conçus pour une sensibilité maximale à la lumière - et nous sommes le premier fabricant de caméras industrielles à proposer le capteur 2 MP IMX662 à la fois en couleur et en monochrome. En décembre, nous lancerons le nouveau capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) en combinaison avec nos modèles compacts uEye+ XCP.
Les caméras élargissent les possibilités d'utilisation, en particulier dans le domaine de la luminosité faible. Outre la technologie spéciale et très sensible des pixels, les clients qui ont des exigences élevées en matière de qualité d'image bénéficient d'une autre caractéristique, comme l'explique Jürgen Hejna, responsable produits uEye chez IDS : « Chez IDS, les utilisateurs peuvent obtenir ce capteur avec un traitement anti-réflexion. Cela signifie que les réflexions gênantes - ce que l'on appelle le lens flare (flou de l'objectif) - à l'intérieur de la caméra sont réduites ou totalement évitées. »
L'intégration dans les modèles uEye+ XCP n'est qu'un début : dès le printemps, des caméras sur carte uEye+ XLS seront dotées du même capteur. Jürgen Hejna résume ainsi la situation : « Avec la uEye+ XCP, les clients bénéficient d'une caméra géniale pour moins de 200 euros. Nous prévoyons en outre de rendre disponible toute la gamme de capteurs Starvis 2 de Sony de notre portefeuille à différentes familles de caméras, et d'offrir ainsi la plus grande flexibilité possible dans le choix de ces capteurs photosensibles. »