Tout inclus automatiquement : Set de Démarrage uEye XC avec caméra et accessoires
Comment évaluer facilement toutes les possibilités de la caméra autofocus 13 MP ?
Avec le nouveau Set de démarrage uEye XC, vous disposez d’un pack complet vous permettant d'évaluer et utiliser tout l’éventail des fonctions de la caméra autofocus 13 MP. Contrairement aux produits de la grande consommation, il a été spécialement développé pour un emploi dans des applications industrielles et offre des images et vidéos nettes, même lorsque les conditions de luminosité varient, bénéficiant aux systèmes-kiosque, aux applications en production industrielle ou aux diagnostics, par exemple.
Le set comprend non seulement la caméra, l'adaptateur de trépied et le câble, mais aussi un objectif macro. Grâce à cet objectif, la caméra équipée du capteur couleur rolling shutter AR1335 d’onsemi convient aussi aux difficiles applications à une courte distance, car il réduit facilement la distance minimale possible de l'objet et offre donc de nouvelles perspectives d'applications.
Particulièrement pratique : la caméra autofocus USB3 de la gamme de produits uEye+ compatible avec le Standard Vision est simple à utiliser, similairement à une webcam. Des fonctions très utiles, comme le zoom numérique x24, la balance des blancs automatique et la correction des couleurs garantissent une prise en compte parfaite, par la caméra industrielle, de tous les détails. Sur le plan logiciel, elle est compatible avec GenICam et donc compatible avec notre puissant kit de développement logiciel (“SDK”), IDS peak.