IDS peak version 2.5 : File d'attente de messages, fonctions automatiques avancées et plus encore
Kit de développement logiciel IDS peak avec de nouvelles fonctions et des optimisations de performance
Avec la version logicielle IDS peak 2.5, vous bénéficiez de nombreuses nouvelles fonctions pour l'utilisation de nos caméras industrielles uEye/uEye+. L'un des points forts est la nouvelle file d'attente de messages sous IDS peak comfortC, qui permet, si nécessaire, d'obtenir des notifications sur certains événements de la caméra. Vous pouvez ainsi réagir de manière ciblée, par exemple lorsque la mise au point ou l'exposition sont terminées et que vous souhaitez déclencher manuellement des processus ultérieurs. Pour illustrer cette nouvelle fonction, nous vous proposons un échantillon de code source.
Dans la version 2.4 d'IDS peak, nous avons déjà implémenté une mise au point automatique et optimale pour certaines caméras IDS via IDS peak AFL. La dernière version du logiciel étend désormais les possibilités à la balance des blancs automatique et à la luminosité automatique. Nous mettons à disposition ces fonctions automatiques pratiques aussi bien sous l'interface IDS peak comfortC que sous Python et C++ / C#.
De plus, de nouvelles fonctions I2C sont désormais disponibles spécialement pour IDS peak comfortSDK (firmware 3.20 ou supérieur requis). I2C permet de commander (écrire le bus I2C) des appareils externes via les caméras ou de déclencher des actions sur l'hôte (lire le bus I2C) via une interrogation de l'interface. C'est utile, par exemple, pour le développement d'appareils et de circuits. Sous IDS peak comfortC, I2C est désormais facile à trouver et à utiliser ; de plus, il existe désormais une nouvelle boîte de dialogue dans IDS peak Cockpit pour simplifier la lecture.
En outre, la version permet d'optimiser les performances dans IDS peak Cockpit et l'IPL IDS peak (par ex. rotation de l'image, histogramme). Vous trouverez des informations détaillées dans les Notes de version.