IDS NXT malibu : Maintenant nouveau avec streaming 4K à 30 ips grâce au capteur Sony Starvis 2 !
Lancement d'IDS NXT malibu avec le capteur IMX678 et la version 4.1 du logiciel, entre autres pour le streaming compressé MJPEG
Traitement d'image basé sur l'IA, compression vidéo, streaming, le tout directement sur et depuis la caméra : c'est cette combinaison qui rend le modèle IDS NXT malibu si particulier. Avec un nouveau modèle de caméra et la version logicielle IDS NXT 4.1, voici les prochains points forts de notre gamme de produits pour le traitement d'image intelligent.
Dès maintenant, la caméra industrielle compatible avec l'IA est disponible avec le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX678 de 8 MP de la série Starvis 2 de Sony. Cela implique une qualité d'image optimale et des performances exceptionnelles dans de faibles conditions d'éclairage - et la possibilité de diffuser en direct en 4K depuis la caméra. Le nouveau modèle est donc particulièrement adapté à une utilisation dans la pénombre ou dans des conditions d'éclairage difficiles.
Toutes les variantes IDS NXT malibu proposées bénéficient de la version logicielle IDS NXT 4.1. Nouveauté : l'option de lecture des images en direct de la caméra via un flux HTTP compressé MJPEG. Une visualisation dans tout navigateur web est alors possible, sans logiciel ou plug-in supplémentaire. Les flux vidéo RTSP comprimés via H.264 sont désormais disponibles en pleine résolution du capteur. En outre, il est désormais possible d'entraîner des réseaux neuronaux individuels avec le studio de vision IA IDS lighthouse pour le SoC Ambarella de la famille de caméras IDS NXT malibu. Cela simplifie l'utilisation pour la classification, la détection d'objets et la détection d'anomalies.