Plus de choix : Autres modèles de uEye+ CP
Capteurs onsemi de 0,5 à 18 MP pour le uEye+ CP en développement
Les séries uEye CP font office de "Compact Power", telle une petite centrale pour applications industrielles de toutes sortes. En raison de leur boîtier magnésium mesurant juste 29 x 29 x 29 mm, elles sont une bonne solution spécifiquement pour des applications limitées par l'espace. Vous aurez bientôt encore plus d'options car nous implémentons maintenant les capteurs PYTHON 500, 1300, 2000, 5000 d'onsemi, qui connaissent un grand succès, ainsi que l'AR1820HS dans nos modèles CP compatibles avec la norme USB3 Vision de la ligne de produits uEye+. La production en série est en préparation et devrait commencer bientôt.
Les caméras assurent des taux de fréquence d'images élevés et sont adaptées à des tâches dans les secteurs suivants : automatisation, automobile, imprimerie et emballage, technologie médicale et sciences de la vie, agriculture, logistique, ainsi que trafic et transport. Avec des capteurs global shutter, de résolutions 0.5 MP, 1.3 MP, 2.3 MP et 5.3 MP, et le capteur rolling shutter AR1820HS 18 MP, les nouveaux modèles couvrent un large éventail d'applications.