Ces caméras industrielles IDS économiques accélèrent l'automatisation
Vaste choix de capteurs de 2 à 20 MP
Les caméras industrielles sont un moteur important de l'automatisation. Selon l'application, il n'est pas toujours nécessaire d'opter pour une solution haut de gamme. Ces dernières semaines, nous avons présenté de nouveaux capteurs pour nos caméras industrielles économiques avec interface USB3 - comme l'onsemi AR2020 avec 20 MP très performants.
uEye XCP : la plus petite caméra industrielle avec boîtier et monture C
Les modèles ne mesurent que 29 x 29 x 17 mm (L/H/L) et conviennent à un large éventail d'applications industrielles et non industrielles. L'adaptateur de monture C permet d'utiliser des tailles d'objectifs courantes et assure un prix avantageux pour le système.
uEye XLE : particulièrement polyvalente, pour toutes les applications
Pour votre solution de vision embarquée, vous avez besoin de caméras monocartes avec USB Type-C et, au choix, avec monture C/CS, monture S ou sans monture ? Ou préférez-vous les modèles avec boîtier plastique revêtu ? Ici, vous pouvez librement choisir la variante adaptée à votre application.
uEye XLS : de minuscules caméras sur carte pour la vision embarquée
Ces modèles correspondent aux plus petites caméras sur carte de notre gamme. Grâce à leur excellente qualité d'image associée à un faible dégagement de chaleur, elles sont parfaitement adaptées aux systèmes embarqués. Les caméras industrielles sont disponibles avec un connecteur Micro-B et avec ou sans support d'objectif à monture C/CS ou S.