Ensenso XR : Caméra 3D avec traitement de données intégré
Idéale pour systèmes multi-caméras et autres applications à grandes quantités de données
Les caméras Ensenso XR sont les premières caméras 3D IDS avec traitement de données via FPGA. Elles sont aussi modulaires que les séries X et délivrent des données 3D, directement à partir de la caméra. La nouvelle famille comprend initialement les modèles XR30 et XR36, dotés d'une protection IP65/67 et de capteurs Sony 1,6 MP.
Puisque la caméra calcule, elle-même, les données 3D, il n'est plus nécessaire de recourir à un PC industriel haute-performance. Par ailleurs, le transfert de données-résultats, au lieu de données brutes, réduit considérablement la charge sur le réseau. Les systèmes multi-caméras et autres applications à gros volumes de données tirent particulièrement avantage de ces caractéristiques.
Grâce à l'interface WiFi, la transmission sans fil des données est proposée en option - Ceci est très utile lors des procédures d'installation et de maintenance, ou lorsque le câblage est difficile ou coûteux.
Ces nouveaux modèles permettent de détecter des objets à des distances de travail pouvant atteindre 5 mètres. L'utilisation de la technologie FlexView2 pour la caméra XR36 permet de coupler acquisition précise et rapide des détails d'image. Le débit de données des séries XR peut rivaliser avec une puissante CPU Core i7. L'introduction de variantes avec capteurs 5 MP est prévue pour le quatrième trimestre 2019.