Des caméras sur carte minuscules et abordables désormais disponibles avec un capteur haute résolution de 20 MP
Les nouvelles caméras uEye+ XLS avec capteur onsemi AR2020 offrent une résolution UHD 5K impressionnante
Petite caméra serait synonyme de faible résolution ? Cela n'a bien évidemment aucun sens. Mais le fait que les modèles uEye+ XLS, qui ne mesurent que 29 x 29 x 7 mm, puissent désormais abriter un tout nouveau capteur 20 MP d'onsemi avec une résolution UHD 5K et une qualité d'image exceptionnelle, ne manque pas d'étonner.
Le capteur onsemi AR2020 est le successeur technique du capteur 18 MP AR1820 et offre par exemple en comparaison une diagonale plus grande - et donc une meilleure résolution avec 5136 x 3856 pixels puissants. Les caméras sur carte USB3 sont particulièrement recommandées pour les applications de vision embarquée dans lesquelles les détails les plus fins doivent être détectés.
Les nouveaux modèles de caméras sont disponibles dès à présent et montrent leurs points forts dans les domaines de l'assurance qualité, des techniques médicales et de la production de petits appareils. Ceux qui préfèrent utiliser le capteur 1/1.8" à obturateur roulant (Rolling Shutter) dans une caméra industrielle avec un boîtier entièrement fermé, se tournent simplement vers les modèles uEye+ XCP.